Sl140_Right

Запоен пластинчат топлообменник, SL140TL-1, Брой пластини: 80

079U6200

25 bar, Материал за спояване: Мед

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSL140TL-1-80_2_25_S1_4N2,5
Material Description (Short TeSL140TL-1-80_2_25_S1_4N2,5
Plate material no.1.4404
Product line31
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Vertical center porthole 1[mm]520 mm
Vertical center porthole 2[mm]520 mm
Volume per channel 1 [l]0.320 L
Volume per channel 2 [l]0.320 L
Брой на ходовете1
Брой пластини80
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаSL140TL-1
Вид на свързване 1NPT
Вид на свързване 2NPT
Група продуктиТоплообменници
Характеристика
Стойност
Дължина на свързване 1, мм41 mm
Дължина на свързване 2, мм41 mm
КатегорияIII
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Материал за спояванеМед
Наименование на продуктаЗапоен пластинчат топлообменник
Обща височина без пети [mm]611 mm
Обща ширина [mm]241 mm
ОдобрениеPED
Работно налягане, страна 1 [bar] [Макс.]25 bar
Работно налягане, страна 2 [bar] [Макс.]25 bar
Размер на свързване 12 1/2
Размер на свързване 22 1/2
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Флуидна група1
Хоризонтален център на отвора [mm]150 mm
Шаблон на пластинаTL

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло75.286 Kilogram
Нето тегло50.093 Kilogram
Volume254.4 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702425168819
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm