SL140TM-1-110_2_34_S1_4B2,5

Запоен пластинчат топлообменник, SL140TM-1, Брой пластини: 150

079U6165

25 bar, Материал за спояване: Мед

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSL140TM-1-150_2_25_S1_4B2,5
Material Description (Short TeSL140TM-1-150_2_25_S1_4B2,5
Plate material no.1.4404
Product line31
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]520 mm
Vertical center porthole 2[mm]520 mm
Volume per channel 1 [l]0.320 L
Volume per channel 2 [l]0.320 L
Брой на ходовете1
Брой пластини150
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаSL140TM-1
Вид на свързване 1R
Вид на свързване 2R
Група продуктиТоплообменници
Характеристика
Стойност
Дължина на свързване 1, мм30 mm
Дължина на свързване 2, мм30 mm
КатегорияIII
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Материал за спояванеМед
Наименование на продуктаЗапоен пластинчат топлообменник
Обща височина без пети [mm]611 mm
Обща ширина [mm]241 mm
ОдобрениеPED
Работно налягане, страна 1 [bar] [Макс.]25 bar
Работно налягане, страна 2 [bar] [Макс.]25 bar
Размер на свързване 12 1/2
Размер на свързване 22 1/2
Стандарт за присъединяванеISO 7
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Флуидна група1
Хоризонтален център на отвора [mm]150 mm
Шаблон на пластинаTM

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло100 Kilogram
Нето тегло88.048 Kilogram
Volume283.2 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702425169311
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm