SL140TM-1-110_2_34_S1_4B2,5

Запоен пластинчат топлообменник, SL140TM-1, Брой пластини: 120

079U6162

25 bar, Материал за спояване: Мед

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Connection length 1 [mm]30 mm
Connection length 2 [mm]30 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSL140TM-1-120_2_25_S1_4B2,5
Material Description (Short TeSL140TM-1-120_2_25_S1_4B2,5
Plate material no.1.4404
Product line31
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]520 mm
Vertical center porthole 2[mm]520 mm
Volume per channel 1 [l]0.320 L
Volume per channel 2 [l]0.320 L
Брой на ходовете1
Брой пластини120
В обхвата на WEEENo
Вертикален център на отвора, страна 1 [mm]520.0 mm
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаSL140TM-1
Вид на свързване 1R
Вид на свързване 2R
Група продуктиТоплообменници
Дължина на щуцерите, страна 1 [mm]30 mm
Характеристика
Стойност
Дължина на щуцерите, страна 2 [mm]30 mm
КатегорияIII
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Материал за спояванеМед
Материал на пластината1.4404
Наименование на продуктаЗапоен пластинчат топлообменник
Обща височина без пети [mm]611 mm
Обща ширина [mm]241 mm
ОдобрениеPED
Работно налягане, страна 1 [bar] [Макс.]25 bar
Работно налягане, страна 2 [bar] [Макс.]25 bar
Размер на свързване 12 1/2
Размер на свързване 22 1/2
Стандарт за присъединяванеISO 7
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Температурен диапазон [°C] [Макс.]225 °C
Температурен диапазон [°C] [Мин.]-196 °C
Флуидна група1
Хоризонтален център на отвора [mm]150 mm
Шаблон на пластинаTM

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло96 Kilogram
Нето тегло72.298 Kilogram
Volume350.4 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702425169229
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm