Sl140_Right

Запоен пластинчат топлообменник, SL140TK-1

079U6052

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSL140TK-1-100_2_34_S1_4B2,5
Material Description (Short TeSL140TK-1-100_2_34_S1_4B2,5
Product line31
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаSL140TK-1
Характеристика
Стойност
Група продуктиТоплообменници
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Наименование на продуктаЗапоен пластинчат топлообменник
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло94.081 Kilogram
Нето тегло68.888 Kilogram
Volume254.4 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702425162589
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm