Запоен пластинчат топлообменник, SL140TM-1
079U6034
079U6034
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | SL140TM-1-130_2_34_S1_4B2,5 |
| Material Description (Short Te | SL140TM-1-130_2_34_S1_4B2,5 |
| Product line | 31 |
| В обхвата на WEEE | No |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Единичен пакет |
| Вид на продукта | SL140TM-1 |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Група продукти | Топлообменници |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 1 pc |
| Наименование на продукта | Запоен пластинчат топлообменник |
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
| Бруто тегло | 115.633 Kilogram |
| Нето тегло | 84.84 Kilogram |
| Volume | 345.6 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425163111 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |