SL140-Front

Запоен пластинчат топлообменник, SL140TM-1, Брой пластини: 70

079U6028

34 bar, Материал за спояване: Мед

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSL140TM-1-70_2_34_S1_4B2,5
Material Description (Short TeSL140TM-1-70_2_34_S1_4B2,5
Product line31
Брой пластини70
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаSL140TM-1
Вид на свързване 1R
Вид на свързване 2R
Характеристика
Стойност
Група продуктиТоплообменници
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Материал за спояванеМед
Наименование на продуктаЗапоен пластинчат топлообменник
Работно налягане, страна 1 [bar] [Макс.]34 bar
Размер на свързване 12 1/2
Размер на свързване 22 1/2
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло78.533 Kilogram
Нето тегло53.34 Kilogram
Volume254.4 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702425163241
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm