SL140_Left

Запоен пластинчат топлообменник, SL140TM-1

079U6027

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSL140TM-1-60_2_34_S1_4B2,5
Material Description (Short TeSL140TM-1-60_2_34_S1_4B2,5
Product line31
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаSL140TM-1
Характеристика
Стойност
Група продуктиТоплообменници
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Наименование на продуктаЗапоен пластинчат топлообменник
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло70 Kilogram
Нето тегло48.09 Kilogram
Volume254.4 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702425163234
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm