SonoCollect 111, Ethernet, Съхранение на данни: ≥2 GB, M-Bus модул, безжичен M-Bus (OMS, AES криптиране, авто - сканиране
014U1616
Smart metering data concentrators and repeaters
Този продукт вече не се предлага.
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.
Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: SonoCollect
Препоръчителна замяна: 014U1603
014U1616
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| GSM | / |
| Material Description | SonoCollect 111 EB-WM-500 |
| Product line | 08 |
| В обхвата на WEEE | Yes |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на продукта | SonoCollect 111 |
| Възможностза отчитане [m] | 500 m |
| Група продукти | Meter reading / meter system |
| Захранване | Не, трябва да се добави от принадлежностите |
| Интерфейсен модул слот 1 | M-Bus модул |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Интерфейсен модул слот 2 | безжичен M-Bus (OMS, AES криптиране, авто - сканиране |
| Информационни интерфейси | Ethernet |
| Категория EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Конфигурация | Цялостно дистанционно управление чрез LAN или WAN (интернет) |
| Монтаж | DIN-шина 3 модула |
| Описание | Smart metering data concentrators and repeaters |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Съхранение на данни | ≥2 GB |
| Тип AMR | Концентратор на данниза интелигентно отчитане |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.4 Kilogram |
| Нето тегло | 0.2 Kilogram |
| Volume | 2 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424505769 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |