SONOCOLLECT 111

SonoCollect 111, Ethernet, Съхранение на данни: ≥2 GB, M-Bus модул

014U1614

Smart metering data concentrators and repeaters

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
GSM/
Material DescriptionSonoCollect 111 EB-M-250
Product line08
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на продуктаSonoCollect 111
Възможностза отчитане [m]250 m
Група продуктиMeter reading / meter system
ЗахранванеНе, трябва да се добави от принадлежностите
Интерфейсен модул слот 1M-Bus модул
Характеристика
Стойност
Информационни интерфейсиEthernet
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
КонфигурацияЦялостно дистанционно управление чрез LAN или WAN (интернет)
МонтажDIN-шина 3 модула
ОписаниеSmart metering data concentrators and repeaters
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Съхранение на данни≥2 GB
Тип AMRКонцентратор на данниза интелигентно отчитане

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.226 Kilogram
Нето тегло0.226 Kilogram
Volume2.016 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702424505745
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens