SonoCollect 111, Ethernet, Съхранение на данни: ≥2 GB, M-Bus модул, безжичен M-Bus (OMS, AES криптиране, авто - сканиране
014U1608
Интелигентно измерване - концентартори на данни и повторители
014U1608
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| GSM | / |
| Material Description | SonoCollect 111 E-WM-2-500 |
| Product line | 08 |
| В обхвата на WEEE | Yes |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на продукта | SonoCollect 111 |
| Възможностза отчитане [m] | >500 m |
| Група продукти | Meter reading / meter system |
| Захранване | Не, трябва да се добави от принадлежностите |
| Интерфейсен модул слот 1 | M-Bus модул |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Интерфейсен модул слот 2 | безжичен M-Bus (OMS, AES криптиране, авто - сканиране |
| Информационни интерфейси | Ethernet |
| Категория EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Конфигурация | Цялостно дистанционно управление чрез LAN или WAN (интернет) |
| Монтаж | DIN-шина 3 модула |
| Описание | Интелигентно измерване - концентартори на данни и повторители |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Съхранение на данни | ≥2 GB |
| Тип AMR | Концентратор на данниза интелигентно отчитане |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.297 Kilogram |
| Нето тегло | 0.2 Kilogram |
| Volume | 1.967 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428996358 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |