SONOCOLLECT 111

SonoCollect 111, Ethernet, Съхранение на данни: ≥2 GB, M-Bus модул, безжичен M-Bus (OMS, AES криптиране, авто - сканиране

014U1607

Интелигентно измерване - концентартори на данни и повторители

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
GSM/
Label productYes
Material DescriptionSonoCollect 111 E-WM-500
Product line08
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на продуктаSonoCollect 111
Възможностза отчитане [m]>500 m
Група продуктиMeter reading / meter system
ЗахранванеНе, трябва да се добави от принадлежностите
Интерфейсен модул слот 1M-Bus модул
Характеристика
Стойност
Интерфейсен модул слот 2безжичен M-Bus (OMS, AES криптиране, авто - сканиране
Информационни интерфейсиEthernet
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
КонфигурацияЦялостно дистанционно управление чрез LAN или WAN (интернет)
МонтажDIN-шина 3 модула
ОписаниеИнтелигентно измерване - концентартори на данни и повторители
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Съхранение на данни≥2 GB
Тип AMRКонцентратор на данниза интелигентно отчитане

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.229 Kilogram
Нето тегло0.2 Kilogram
Volume2.067 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428996341
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens