SonoCollect 110, Ethernet, Съхранение на данни: ≥2 GB, M-Bus модул
014U1600
Интелигентно измерване - концентартори на данни и повторители
Този продукт вече не се предлага.
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.
Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: SonoCollect
Препоръчителна замяна: 014U1602
014U1600
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| GSM | / |
| Material Description | SonoCollect 110 E-M-80 |
| Product line | 08 |
| В обхвата на WEEE | Yes |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на продукта | SonoCollect 110 |
| Възможностза отчитане [m] | 80 m |
| Група продукти | Meter reading / meter system |
| Захранване | Вграден |
| Интерфейсен модул слот 1 | M-Bus модул |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Информационни интерфейси | Ethernet |
| Категория EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Конфигурация | Цялостно дистанционно управление чрез LAN или WAN (интернет) |
| Монтаж | DIN-шина 4 модула |
| Описание | Интелигентно измерване - концентартори на данни и повторители |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Съхранение на данни | ≥2 GB |
| Тип AMR | Концентратор на данниза интелигентно отчитане |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.258 Kilogram |
| Нето тегло | 0.19 Kilogram |
| Volume | 2.007 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104522159 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |