SonoCollect 111, Ethernet, M-Bus модул
014U1615
Smart metering data concentrators and repeaters
014U1615
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| GSM | / |
| Material Description | SonoCollect 111 EB-M-500 |
| Product line | 08 |
| В обхвата на WEEE | Yes |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на продукта | SonoCollect 111 |
| Възможностза отчитане [m] | 500 m |
| Група продукти | Meter reading / meter system |
| Захранване | Не, трябва да се добави от принадлежностите |
| Интерфейсен модул слот 1 | M-Bus модул |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Информационни интерфейси | Ethernet |
| Категория EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Конфигурация | Цялостно дистанционно управление чрез LAN или WAN (интернет) |
| Монтаж | DIN-шина 3 модула |
| Описание | Smart metering data concentrators and repeaters |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Съхранение на данни | ≥2 GB |
| Тип AMR | Концентратор на данниза интелигентно отчитане |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.218 Kilogram |
| Нето тегло | 0.218 Kilogram |
| Volume | 2.067 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424505752 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |