Sono 3500CT 187F3530 L

Енергоизмервателни уреди, SONO 3500CT, 900 mm, qp [m³/h]: 10000, Отопление и охлаждане, устройство за захранване от мрежата, 2 импулсни изхода

187F4526

Flow meter for utility applications
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: Sono 3500CT

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
1 СУМАРНО тегло на първичния акумулатор kg0.050
1 Тегло на първичния акумулатор Kg0.050
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Material DescriptionSONO3500CT Qp 10000 DN900 PN25 100 L/p
Product line08
qp [m³/h]10000.0 m³/h
SCIP dossier no.00d027ee-2b68-45d4-9266-b9f9f49d6721
SCIP dossier product nameSONO 3500 CT 1
Батерия qty1
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаSONO 3500CT
Група продуктиЕнергоизмервателни уреди
Диаметър [mm]900 mm
Динамичен обхват1:100
Експлоатационен живот на батерията [год.]6 yr
Захранващо напрежение [V] AC [макс]230 V
Захранващо напрежение [V] AC [мин]115 V
Интегрирана комуникация2 импулсни изхода
Категория EEE4 large equipment (any external dimension > 50 cm)
Клас за околна средаE2/M1
Характеристика
Стойност
Клас на защитаIP67
Номинално налягане [bar]25 bar
Околна температура [°C] [Макс.]55 °C
Околна температура [°C] [Мин.]-10 °C
ОписаниеFlow meter for utility applications
Орган за одобрениеMID
ПриложениеОтопление и охлаждане
Принцип на измерване на дебитаУлтразвуково
Стандарт за точностКлас 2 по EN1434
Стойност на импулса за единица обем [l/импулс]100.0 l/pulse
Съдържа батерииYes
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Тегло на батерията50 g
Температура на съхранение [°C] [Макс.]85 °C
Температура на съхранение [°C] [Мин.]-40 °C
Тип захранващо напрежениеустройство за захранване от мрежата
Тип или име на батериятаD Lithium
Тип на дисплеяLCD
Типове връзкиВерсия дистанционна/фланец
ФлуидОтоплителна система според VDI 2035

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло566.5 Kilogram
Нето тегло536.5 Kilogram
Volume2588.25 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428648745
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm