Енергоизмервателни уреди, SONO 3500CT, 100 mm, qp [m³/h]: 120, Отопление и охлаждане, устройство за захранване от мрежата, 2 импулсни изхода
187F4513
Flow meter for utility applications
Този продукт вече не се предлага.
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.
Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: Sono 3500CT
187F4513
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| 1 СУМАРНО тегло на първичния акумулатор kg | 0.050 |
| 1 Тегло на първичния акумулатор Kg | 0.050 |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Label product | Yes |
| Material Description | SONO3500CT Qp 120 DN100 PN40 2.5 L/p |
| Product line | 08 |
| qp [m³/h] | 120.0 m³/h |
| SCIP dossier no. | 155f7e3d-d81c-401e-8415-4dd37eea4c16 |
| SCIP dossier product name | SONO 3500 CT Qp 100-500 |
| Батерия qty | 1 |
| В обхвата на WEEE | Yes |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на продукта | SONO 3500CT |
| Група продукти | Енергоизмервателни уреди |
| Диаметър [mm] | 100 mm |
| Динамичен обхват | 1:100 |
| Експлоатационен живот на батерията [год.] | 6 yr |
| Захранващо напрежение [V] AC [макс] | 230 V |
| Захранващо напрежение [V] AC [мин] | 115 V |
| Интегрирана комуникация | 2 импулсни изхода |
| Категория EEE | 4 large equipment (any external dimension > 50 cm) |
| Клас за околна среда | E2/M1 |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Клас на защита | IP67 |
| Номинално налягане [bar] | 40 bar |
| Околна температура [°C] [Макс.] | 55 °C |
| Околна температура [°C] [Мин.] | -10 °C |
| Описание | Flow meter for utility applications |
| Орган за одобрение | MID |
| Приложение | Отопление и охлаждане |
| Принцип на измерване на дебита | Ултразвуково |
| Стандарт за точност | Клас 2 по EN1434 |
| Стойност на импулса за единица обем [l/импулс] | 2.5 l/pulse |
| Съдържа батерии | Yes |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
| Тегло на батерията | 50 g |
| Температура на съхранение [°C] [Макс.] | 85 °C |
| Температура на съхранение [°C] [Мин.] | -40 °C |
| Тип захранващо напрежение | устройство за захранване от мрежата |
| Тип или име на батерията | D Lithium |
| Тип на дисплея | LCD |
| Типове връзки | Версия дистанционна/фланец |
| Флуид | Отоплителна система според VDI 2035 |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 31.5 Kilogram |
| Нето тегло | 16.5 Kilogram |
| Volume | 169.632 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428648615 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |