Енергоизмервателни уреди, SONO 3500CT, 600 mm, qp [m³/h]: 2150, Отопление и охлаждане, устройство за захранване от мрежата, 2 импулсни изхода
187F3589
Дебитомер за TEЦ приложения
187F3589
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Material Description | 7ME3411‐3UC31‐6ER2 |
| Product line | 08 |
| qp [m³/h] | 2150.0 m³/h |
| В обхвата на WEEE | Yes |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на продукта | SONO 3500CT |
| Група продукти | Енергоизмервателни уреди |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Диаметър [mm] | 600 mm |
| Интегрирана комуникация | 2 импулсни изхода |
| Категория EEE | 4 large equipment (any external dimension > 50 cm) |
| Описание | Дебитомер за TEЦ приложения |
| Приложение | Отопление и охлаждане |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
| Тип захранващо напрежение | устройство за захранване от мрежата |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 244 Kilogram |
| Нето тегло | 244 Kilogram |
| Volume | 648.27 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428541398 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |