Енергоизмервателни уреди, SONO 3500CT, 250 mm, qp [m³/h]: 800, Отопление и охлаждане, устройство за захранване от мрежата, 2 импулсни изхода
187F3554
Дебитомер за TEЦ приложения
Този продукт вече не се предлага.
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.
Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: Sono 3500CT
187F3554
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| 1 СУМАРНО тегло на първичния акумулатор kg | 0.050 |
| 1 Тегло на първичния акумулатор Kg | 0.050 |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Label product | Yes |
| Material Description | SONO3500CT Qp 800 DN250 PN16 10 L/p |
| Product line | 08 |
| qp [m³/h] | 800.0 m³/h |
| SCIP dossier no. | bfa38ad6-dd6c-4807-a7ae-a69a7dd46c52 |
| SCIP dossier product name | SONO 3500 CT |
| Батерия qty | 1 |
| В обхвата на WEEE | Yes |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на продукта | SONO 3500CT |
| Група продукти | Енергоизмервателни уреди |
| Диаметър [mm] | 250 mm |
| Динамичен обхват | 1:100 |
| Дължина на кабела между калкулатора и сензора за дебит [m] | 10.0 m |
| Експлоатационен живот на батерията [год.] | 6 yr |
| Захранващо напрежение [V] AC [макс] | 230 V |
| Захранващо напрежение [V] AC [мин] | 115 V |
| Интегрирана комуникация | 2 импулсни изхода |
| Категория EEE | 4 large equipment (any external dimension > 50 cm) |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Клас за околна среда | E2/M1 |
| Клас на защита | IP67 |
| Номинално налягане [bar] | 16 bar |
| Околна температура [°C] [Макс.] | 55 °C |
| Околна температура [°C] [Мин.] | -10 °C |
| Описание | Дебитомер за TEЦ приложения |
| Орган за одобрение | MID |
| Приложение | Отопление и охлаждане |
| Принцип на измерване на дебита | Ултразвуково |
| Стандарт за точност | Клас 2 по EN1434 |
| Стойност на импулса за единица обем [l/импулс] | 10.0 l/pulse |
| Съдържа батерии | Yes |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
| Тегло на батерията | 50 g |
| Температура на съхранение [°C] [Макс.] | 85 °C |
| Температура на съхранение [°C] [Мин.] | -40 °C |
| Тип захранващо напрежение | устройство за захранване от мрежата |
| Тип или име на батерията | D Lithium |
| Тип на дисплея | LCD |
| Типове връзки | Версия дистанционна/фланец |
| Флуид | Отоплителна система според VDI 2035 |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 80 Kilogram |
| Нето тегло | 65 Kilogram |
| Volume | 284.81 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428980081 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |