Енергоизмервателни уреди, SONO 3500CT, 500 mm, qp [m³/h]: 2950, Отопление и охлаждане, устройство за захранване от мрежата, 2 импулсни изхода
187F3538
Дебитомер за TEЦ приложения
187F3538
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| 1 СУМАРНО тегло на първичния акумулатор kg | 0.090 |
| 1 Тегло на първичния акумулатор Kg | 0.090 |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Label product | Yes |
| Material Description | SONO3500CT Qp 2950 DN500 PN16 50 L/p |
| Product line | 08 |
| qp [m³/h] | 2950.0 m³/h |
| SCIP dossier no. | bfa38ad6-dd6c-4807-a7ae-a69a7dd46c52 |
| SCIP dossier product name | SONO 3500 CT |
| Батерия qty | 1 |
| В обхвата на WEEE | Yes |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на продукта | SONO 3500CT |
| Група продукти | Енергоизмервателни уреди |
| Диаметър [mm] | 500 mm |
| Динамичен обхват | 1:100 |
| Експлоатационен живот на батерията [год.] | 6.0 yr |
| Захранващо напрежение [V] AC [макс] | 230 V |
| Захранващо напрежение [V] AC [мин] | 115 V |
| Интегрирана комуникация | 2 импулсни изхода |
| Категория EEE | 4 large equipment (any external dimension > 50 cm) |
| Клас за околна среда | E2/M1 |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Клас на защита | IP67 |
| Номинално налягане [bar] | 16 bar |
| Околна температура [°C] [Макс.] | 55 °C |
| Околна температура [°C] [Мин.] | -10 °C |
| Описание | Дебитомер за TEЦ приложения |
| Орган за одобрение | MID |
| Приложение | Отопление и охлаждане |
| Принцип на измерване на дебита | Ултразвуково |
| Стандарт за точност | Клас 2 по EN1434 |
| Стойност на импулса за единица обем [l/импулс] | 50.0 l/pulse |
| Съдържа батерии | Yes |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
| Тегло на батерията | 50 g |
| Температура на съхранение [°C] [Макс.] | 85 °C |
| Температура на съхранение [°C] [Мин.] | -40 °C |
| Тип захранващо напрежение | устройство за захранване от мрежата |
| Тип или име на батерията | D-celle Lithium thionyl chloride (ER36415) |
| Тип на дисплея | LCD |
| Типове връзки | Версия компактна/фланец |
| Флуид | Отоплителна система според VDI 2035 |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 205.4 Kilogram |
| Нето тегло | 195.5 Kilogram |
| Volume | 737.055 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428979979 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |