Sono 3500CT 187F3530 L

Енергоизмервателни уреди, SONO 3500CT, 350 mm, qp [m³/h]: 1500, Отопление и охлаждане, устройство за захранване от мрежата, 2 импулсни изхода

187F3536

Дебитомер за TEЦ приложения

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
1 СУМАРНО тегло на първичния акумулатор kg0.090
1 Тегло на първичния акумулатор Kg0.090
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Label productYes
Material DescriptionSONO3500CT Qp 1500 DN350 PN16 10 L/p
Product line08
qp [m³/h]1500.0 m³/h
SCIP dossier no.bfa38ad6-dd6c-4807-a7ae-a69a7dd46c52
SCIP dossier product nameSONO 3500 CT
Батерия qty1
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаSONO 3500CT
Група продуктиЕнергоизмервателни уреди
Диаметър [mm]350 mm
Динамичен обхват1:100
Експлоатационен живот на батерията [год.]6.0 yr
Захранващо напрежение [V] AC [макс]230 V
Захранващо напрежение [V] AC [мин]115 V
Интегрирана комуникация2 импулсни изхода
Категория EEE4 large equipment (any external dimension > 50 cm)
Клас за околна средаE2/M1
Характеристика
Стойност
Клас на защитаIP67
Номинално налягане [bar]16 bar
Околна температура [°C] [Макс.]55 °C
Околна температура [°C] [Мин.]-10 °C
ОписаниеДебитомер за TEЦ приложения
Орган за одобрениеMID
ПриложениеОтопление и охлаждане
Принцип на измерване на дебитаУлтразвуково
Стандарт за точностКлас 2 по EN1434
Стойност на импулса за единица обем [l/импулс]10.0 l/pulse
Съдържа батерииYes
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Тегло на батерията50 g
Температура на съхранение [°C] [Макс.]85 °C
Температура на съхранение [°C] [Мин.]-40 °C
Тип захранващо напрежениеустройство за захранване от мрежата
Тип или име на батериятаD-celle Lithium thionyl chloride (ER36415)
Тип на дисплеяLCD
Типове връзкиВерсия компактна/фланец
ФлуидОтоплителна система според VDI 2035

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло124 Kilogram
Нето тегло95.5 Kilogram
Volume454.425 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428979955
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm