Digital Hydronics XL

Енергоизмервателни уреди, SONO 3500CT, 1000 mm, qp [m³/h]: 6000, Отопление и охлаждане, устройство за захранване от мрежата, 2 импулсни изхода

187F3527

Дебитомер за TEЦ приложения

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Material Description7ME3411‐5LD31‐6ER2
Product line08
qp [m³/h]6000.0 m³/h
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на продуктаSONO 3500CT
Група продуктиЕнергоизмервателни уреди
Характеристика
Стойност
Диаметър [mm]1000 mm
Интегрирана комуникация2 импулсни изхода
Категория EEE4 large equipment (any external dimension > 50 cm)
ОписаниеДебитомер за TEЦ приложения
ПриложениеОтопление и охлаждане
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Тип захранващо напрежениеустройство за захранване от мрежата

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло1078 Kilogram
Нето тегло1078 Kilogram
Volume2839.19 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428541176
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens