Енергоизмервателни уреди, SONO 3500CT, 250 mm, qp [m³/h]: 400, Отопление и охлаждане, устройство за захранване от мрежата, 2 импулсни изхода
187F3504
Дебитомер за TEЦ приложения
Този продукт вече не се предлага.
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.
Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: Sono 3500CT
187F3504
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Material Description | 7ME3411‐2LD01-4ER2 |
| Product line | 08 |
| qp [m³/h] | 400.0 m³/h |
| В обхвата на WEEE | Yes |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на продукта | SONO 3500CT |
| Група продукти | Енергоизмервателни уреди |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Диаметър [mm] | 250 mm |
| Интегрирана комуникация | 2 импулсни изхода |
| Категория EEE | 4 large equipment (any external dimension > 50 cm) |
| Описание | Дебитомер за TEЦ приложения |
| Приложение | Отопление и охлаждане |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
| Тип захранващо напрежение | устройство за захранване от мрежата |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 76 Kilogram |
| Нето тегло | 76 Kilogram |
| Volume | 166.39 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428540957 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |