Енергоизмервателни уреди, SonoSelect 10, qp [m³/h]: 1.5, Отопление, батерии 2 x AA-клетъчни, M-Bus
014U0424
Енергоизмервателен уред за жилищни приложения
Този продукт вече не се предлага.
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.
Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: SonoSelect 10
014U0424
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| 1 СУМАРНО тегло на първичния акумулатор kg | 0.038 |
| 1 Тегло на първичния акумулатор Kg | 0.019 |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Kvs стойности [m³/h] | 3.87 m³/h |
| Material Description | DN20S,qp1.5,130,Mbus,H,130C,EU,kWh |
| Product line | 08 |
| qc [m³/h] | 0.0030 m³/h |
| qi [m³/h] | 0.015 m³/h |
| qp [m³/h] | 1.5 m³/h |
| qs [m³/h] | 3.0 m³/h |
| qss [m³/h] | 3.30 m³/h |
| Батерия qty | 2 |
| В обхвата на WEEE | Yes |
| Вид на продукта | SonoSelect 10 |
| Влажност на околната среда [% отн.] [Макс.] | 95 % RH |
| Времетраене на съхранение на регистъра [месец] | 24 mo |
| Група продукти | Енергоизмервателни уреди |
| Диаметър на температурния сензор [mm] | 5.2 mm |
| Дължина на кабела между калкулатора и сензора за дебит [m] | 1.5 m |
| Дължина на кабела на сензорите за температура [m] | 1.5 m |
| Единица за енергия | kWh (без цифра след запетаята) |
| Експлоатационен живот на батерията [год.] | 16.0 yr |
| Инструмент за пускане в експлоатация | SonoApp |
| Интегрирана комуникация | M-Bus |
| Интервал на съхранение на регистъра [месец] | 1 mo |
| Интерфейсен модул слот 1 | No interface module |
| Категория EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Клас за околна среда | E1 / M2 |
| Клас на защита на калкулатора | IP65 |
| Материал в контакт с работния флуид | Месингов сензор |
| Материал на изолацията на кабела | Silicone |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Монтаж | захранване |
| Номинално налягане [bar] | 25 bar |
| Одобрен метеорологичен обхват [°C] [Макс.] | 130 °C |
| Одобрен метеорологичен обхват [°C] [Мин.] | 5 °C |
| Околна температура [°C] [Макс.] | 55 °C |
| Околна температура [°C] [Мин.] | 5 °C |
| Описание | Енергоизмервателен уред за жилищни приложения |
| Орган за одобрение | Форсирано сертифициране |
| Приложение | Отопление |
| Принцип на измерване на дебита | Ултразвуково |
| Различни температурни ограничения (отчитане) [K] [Макс.] | 125.00 K |
| Различни температурни ограничения (отчитане) [K] [Мин.] | 3.00 K |
| Размер за присъединяване | G 1 |
| Стандарт за точност | Клас 2 по EN1434 |
| Съдържа батерии | Yes |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
| Тегло на батерията | 18 g |
| Температура на съхранение [°C] [Макс.] | 60 °C |
| Температура на съхранение [°C] [Мин.] | -25 °C |
| Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] | 130 °C |
| Температура на топлоносителя [°C] [Мин.] | 5 °C |
| Температурни граници (отчитане) [°C] [Макс.] | 140 °C |
| Температурни граници (отчитане) [°C] [Мин.] | 0 °C |
| Тип захранващо напрежение | батерии 2 x AA-клетъчни |
| Тип или име на батерията | AA Lithium (ER14505) |
| Тип на дисплея | LCD |
| Тип температурни сензори | Pt 1000 |
| Типове връзки | Резба |
| Флуид | Качество на водатас pH 7 до 9,5 |
| Цвят на корпуса | RAL 9010 бял |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 1.051 Kilogram |
| Нето тегло | 0.815 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 3.031 Liter |
| EAN/UPC | 5702425238437 |