Енергоизмервателни уреди, SonoSelect 10, qp [m³/h]: 3.5, Отопление, батерии 2 x AA-клетъчни, Радио OMS 868,95 MHz
014U0135
Енергоизмервателен уред за жилищни приложения
Този продукт вече не се предлага.
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.
Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: SonoSelect 10
014U0135
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| 1 СУМАРНО тегло на първичния акумулатор kg | 0.036 |
| 1 Тегло на първичния акумулатор Kg | 0.018 |
| 2 Вторичен акумулатор СУМА тегло кг | 0.010 |
| 2 Тегло на вторичен акумулатор kg | 0.010 |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Kvs стойности [m³/h] | 9.71 m³/h |
| Material Description | DN25S,qp3.5,260,H,EU,GJ,Radio+PI |
| Product line | 08 |
| qc [m³/h] | 0.0070 m³/h |
| qi [m³/h] | 0.035 m³/h |
| qp [m³/h] | 3.5 m³/h |
| qs [m³/h] | 7.0 m³/h |
| qss [m³/h] | 7.70 m³/h |
| SCIP dossier no. | c284e070-c802-4ced-837c-2aa2fcd3510f |
| SCIP dossier product name | Ultrasonic Pathfinder |
| Батерия qty | 2 |
| В обхвата на WEEE | Yes |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на продукта | SonoSelect 10 |
| Влажност на околната среда [% отн.] [Макс.] | 95 % RH |
| Времетраене на съхранение на регистъра [месец] | 24 mo |
| Вторичен акумулатор напреженов | 3.6 V |
| Вторичен акумулатор Тегло на акумулатор | 10 g |
| Вторичен акумулатор Тип или име | 0,5 AA Lithium |
| Вторична акумулаторна батерия Брой акумулаторни батерии | 1 |
| Група продукти | Енергоизмервателни уреди |
| Диаметър на температурния сензор [mm] | 5.2 mm |
| Дължина на кабела между калкулатора и сензора за дебит [m] | 1.5 m |
| Дължина на кабела на сензорите за температура [m] | 1.5 m |
| Единица за енергия | kWh (без цифра след запетаята) |
| Експлоатационен живот на батерията [год.] | 16.0 yr |
| Инструмент за пускане в експлоатация | SonoApp |
| Интегрирана комуникация | No integrated communication |
| Интервал на съхранение на регистъра [месец] | 1 mo |
| Интерфейсен модул слот 1 | Радио OMS 868,95 MHz |
| Категория EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Клас за околна среда | E1 / M2 |
| Клас на защита на калкулатора | IP65 |
| Материал в контакт с работния флуид | Месингов сензор |
| Материал на изолацията на кабела | PUR |
| Монтаж | захранване |
| Номинално налягане [bar] | 25 bar |
| Одобрен метеорологичен обхват [°C] [Макс.] | 95 °C |
| Одобрен метеорологичен обхват [°C] [Мин.] | 5 °C |
| Околна температура [°C] [Макс.] | 55 °C |
| Околна температура [°C] [Мин.] | 5 °C |
| Описание | Енергоизмервателен уред за жилищни приложения |
| Орган за одобрение | Форсирано сертифициране |
| Приложение | Отопление |
| Принцип на измерване на дебита | Ултразвуково |
| Различни температурни ограничения (отчитане) [K] [Макс.] | 90.00 K |
| Различни температурни ограничения (отчитане) [K] [Мин.] | 3.00 K |
| Размер за присъединяване | G 1 1/4 B |
| Стандарт за точност | Клас 2 по EN1434 |
| Съдържа батерии | Yes |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
| Тегло на батерията | 18 g |
| Температура на съхранение [°C] [Макс.] | 60 °C |
| Температура на съхранение [°C] [Мин.] | -25 °C |
| Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] | 95 °C |
| Температура на топлоносителя [°C] [Мин.] | 5 °C |
| Температурни граници (отчитане) [°C] [Макс.] | 105 °C |
| Температурни граници (отчитане) [°C] [Мин.] | 0 °C |
| Тип захранващо напрежение | батерии 2 x AA-клетъчни |
| Тип или име на батерията | AA Lithium (ER14505) |
| Тип на дисплея | LCD |
| Тип температурни сензори | Pt 1000 |
| Типове връзки | Резба |
| Флуид | Качество на водатас pH 7 до 9,5 |
| Цвят на корпуса | RAL 9010 бял |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 1.4 Kilogram |
| Нето тегло | 1.1 Kilogram |
| Volume | 2.6 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425128813 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |