SonoSelect_Safe left angle perspective

Енергоизмервателни уреди, SonoSelect 10, 15 mm, qp [m³/h]: 0.6, Отопление, батерии 2 x AA-клетъчни, Радио OMS WB 868,95 с 2 импулсни входа

014U0562

Energy meter for residential applications

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
1 СУМАРНО тегло на първичния акумулатор kg0.019
1 Тегло на първичния акумулатор Kg0.019
2 Вторичен акумулатор СУМА тегло кг0.010
2 Тегло на вторичен акумулатор kg0.010
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Kvs стойности [m³/h]3.46 m³/h
Material DescriptionDN15R,qp0.6,110,H,130C,BA,kWh,RadioWB+PI
Product line08
qc [m³/h]0.0012 m³/h
qi [m³/h]0.006 m³/h
qp [m³/h]0.6 m³/h
qs [m³/h]1.2 m³/h
qss [m³/h]1.32 m³/h
SCIP dossier no.c284e070-c802-4ced-837c-2aa2fcd3510f
SCIP dossier product nameUltrasonic Pathfinder
Батерия qty2
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаSonoSelect 10
Влажност на околната среда [% отн.] [Макс.]95 % RH
Времетраене на съхранение на регистъра [месец]24 mo
Вторичен акумулатор напреженов3.6 V
Вторичен акумулатор Тегло на акумулатор10 g
Вторичен акумулатор Тип или име0,5 AA Lithium
Вторична акумулаторна батерия Брой акумулаторни батерии1
Група продуктиЕнергоизмервателни уреди
Диаметър [mm]15 mm
Диаметър на температурния сензор [mm]5.2 mm
Дължина на кабела между калкулатора и сензора за дебит [m]1.5 m
Дължина на кабела на сензорите за температура [m]1.5 m
Единица за енергияkWh (без цифра след запетаята)
Експлоатационен живот на батерията [год.]16.0 yr
Инструмент за пускане в експлоатацияSonoApp
Интегрирана комуникацияNo integrated communication
Интервал на съхранение на регистъра [месец]1 mo
Интерфейсен модул слот 1Радио OMS WB 868,95 с 2 импулсни входа
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Характеристика
Стойност
Клас за околна средаE1 / M2
Клас на защита на калкулатораIP65
Количество в опаковка от определен вид8 pc
Материал в контакт с работния флуидМесингов сензор
Материал на изолацията на кабелаSilicone
МонтажВръщане
Налична EPDYes
Номинално налягане [bar]25 bar
Одобрен метеорологичен обхват [°C] [Макс.]130 °C
Одобрен метеорологичен обхват [°C] [Мин.]5 °C
Околна температура [°C] [Макс.]55 °C
Околна температура [°C] [Мин.]5 °C
ОписаниеEnergy meter for residential applications
Орган за одобрениеФорсирано сертифициране
ПриложениеОтопление
Принцип на измерване на дебитаУлтразвуково
Различни температурни ограничения (отчитане) [K] [Макс.]125.00 K
Различни температурни ограничения (отчитане) [K] [Мин.]3.00 K
Размер за присъединяванеG 3/4
Стандарт за точностКлас 2 по EN1434
Съдържа батерииYes
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Тегло на батерията18 g
Температура на съхранение [°C] [Макс.]60 °C
Температура на съхранение [°C] [Мин.]-25 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]130 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.]5 °C
Температурни граници (отчитане) [°C] [Макс.]140 °C
Температурни граници (отчитане) [°C] [Мин.]0 °C
Тип захранващо напрежениебатерии 2 x AA-клетъчни
Тип или име на батериятаAA Lithium (ER14505)
Тип на дисплеяLCD
Тип температурни сензориPt 1000
Типове връзкиРезба
ФлуидКачество на водатас pH 7 до 9,5
Цвят на корпусаRAL 9010 бял

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.9 Kilogram
Нето тегло0.7 Kilogram
Volume3.286 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702424496227
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm