Енергоизмервателни уреди, SonoSafe 10, 32 mm, qp [m³/h]: 6, Отопление, Батерия 1 А клетъчна, M-Bus
014U0276
Енергоизмервателен уред за жилищни приложения
014U0276
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| 1 СУМАРНО тегло на първичния акумулатор kg | 0.019 |
| 1 Тегло на първичния акумулатор Kg | 0.019 |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Kvs стойности [m³/h] | 12.79 m³/h |
| Material Description | DN32R,qp6.0,260,MBus,L,EU,kWh |
| Product line | 08 |
| qc [m³/h] | 0.0120 m³/h |
| qi [m³/h] | 0.060 m³/h |
| qp [m³/h] | 6.0 m³/h |
| qs [m³/h] | 12.0 m³/h |
| qss [m³/h] | 12.30 m³/h |
| SCIP dossier no. | c284e070-c802-4ced-837c-2aa2fcd3510f |
| SCIP dossier product name | Ultrasonic Pathfinder |
| Батерия qty | 1 |
| В обхвата на WEEE | Yes |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | SonoSafe 10 |
| Влажност на околната среда [% отн.] [Макс.] | 95 % RH |
| Времетраене на съхранение на регистъра [месец] | 24 mo |
| Група продукти | Енергоизмервателни уреди |
| Диаметър [mm] | 32 mm |
| Диаметър на температурния сензор [mm] | 5.2 mm |
| Динамичен обхват | 1:100 |
| Дължина на кабела между калкулатора и сензора за дебит [m] | 0.5 m |
| Дължина на кабела на сензорите за температура [m] | 1.5 m |
| Единица за енергия | kWh (без цифра след запетаята) |
| Експлоатационен живот на батерията [год.] | 16.0 yr |
| Инструмент за пускане в експлоатация | SonoApp |
| Интегрирана комуникация | M-Bus |
| Интервал на съхранение на регистъра [месец] | 1 mo |
| Интерфейсен модул слот 1 | No interface module |
| Категория EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Клас за околна среда | E1 / M2 |
| Клас на защита на калкулатора | IP65 |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Количество в опаковка от определен вид | 8 pc |
| Материал в контакт с работния флуид | Месингов сензор |
| Материал на изолацията на кабела | PVC без халоген |
| Монтаж | Връщане |
| Налична EPD | Yes |
| Номинално налягане [bar] | 16 bar |
| Одобрен метеорологичен обхват [°C] [Макс.] | 95 °C |
| Одобрен метеорологичен обхват [°C] [Мин.] | 5 °C |
| Одобрена температура на сензора за температура [°C] [Макс.] | 105 °C |
| Одобренатемпература на сензора за температура [°C] [Мин.] | 0 °C |
| Околна температура [°C] [Макс.] | 55 °C |
| Околна температура [°C] [Мин.] | 5 °C |
| Описание | Енергоизмервателен уред за жилищни приложения |
| Орган за одобрение | Форсирано сертифициране |
| Приложение | Отопление |
| Принцип на измерване на дебита | Ултразвуково |
| Различни температурни ограничения (отчитане) [K] [Макс.] | 90.00 K |
| Различни температурни ограничения (отчитане) [K] [Мин.] | 3.00 K |
| Размер за присъединяване | G 1 1/2 |
| Стандарт за точност | Клас 2 по EN1434 |
| Съдържа батерии | Yes |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
| Тегло на батерията | 18 g |
| Температура на съхранение [°C] [Макс.] | 60 °C |
| Температура на съхранение [°C] [Мин.] | -25 °C |
| Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] | 95 °C |
| Температура на топлоносителя [°C] [Мин.] | 5 °C |
| Тип захранващо напрежение | Батерия 1 А клетъчна |
| Тип или име на батерията | AA Lithium (ER14505) |
| Тип на дисплея | LCD |
| Тип температурни сензори | Pt 1000 |
| Типове връзки | Резба |
| Флуид | Отоплителна система според VDI 2035 |
| Цвят на корпуса | RAL 9010 бял |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 1.905 Kilogram |
| Нето тегло | 1.575 Kilogram |
| Volume | 6.344 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425150562 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |