SonoSelect_Safe left angle perspective

Енергоизмервателни уреди, SonoSafe 10, 15 mm, qp [m³/h]: 0.6, Отопление, Батерия 1 А клетъчна, M-Bus

014U0004

Енергоизмервателен уред за жилищни приложения

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
1 СУМАРНО тегло на първичния акумулатор kg0.038
1 Тегло на първичния акумулатор Kg0.019
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Kvs стойности [m³/h]3.46 m³/h
Material DescriptionDN15S,qp0.6,110,MBus,L,EU,kWh
Product line08
qc [m³/h]0.0012 m³/h
qi [m³/h]0.006 m³/h
qp [m³/h]0.6 m³/h
qs [m³/h]1.2 m³/h
qss [m³/h]1.32 m³/h
SCIP dossier no.c284e070-c802-4ced-837c-2aa2fcd3510f
SCIP dossier product nameUltrasonic Pathfinder
Батерия qty1
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаSonoSafe 10
Влажност на околната среда [% отн.] [Макс.]95 % RH
Времетраене на съхранение на регистъра [месец]24 mo
Група продуктиЕнергоизмервателни уреди
Диаметър [mm]15 mm
Диаметър на температурния сензор [mm]5.2 mm
Динамичен обхват1:100
Дължина на кабела между калкулатора и сензора за дебит [m]0.5 m
Дължина на кабела на сензорите за температура [m]1.5 m
Единица за енергияkWh (без цифра след запетаята)
Експлоатационен живот на батерията [год.]16.0 yr
Инструмент за пускане в експлоатацияSonoApp
Интегрирана комуникацияM-Bus
Интервал на съхранение на регистъра [месец]1 mo
Интерфейсен модул слот 1No interface module
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Клас за околна средаE1 / M2
Клас на защита на калкулатораIP65
Характеристика
Стойност
Материал в контакт с работния флуидМесингов сензор
Материал на изолацията на кабелаPVC без халоген
Монтажзахранване
Налична EPDYes
Номинално налягане [bar]16 bar
Одобрен метеорологичен обхват [°C] [Макс.]95 °C
Одобрен метеорологичен обхват [°C] [Мин.]5 °C
Одобрена температура на сензора за температура [°C] [Макс.]105 °C
Одобренатемпература на сензора за температура [°C] [Мин.]0 °C
Околна температура [°C] [Макс.]55 °C
Околна температура [°C] [Мин.]5 °C
ОписаниеЕнергоизмервателен уред за жилищни приложения
Орган за одобрениеФорсирано сертифициране
ПриложениеОтопление
Принцип на измерване на дебитаУлтразвуково
Различни температурни ограничения (отчитане) [K] [Макс.]90.00 K
Различни температурни ограничения (отчитане) [K] [Мин.]3.00 K
Размер за присъединяванеG 3/4
Стандарт за точностКлас 2 по EN1434
Съдържа батерииYes
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Тегло на батерията18 g
Температура на съхранение [°C] [Макс.]60 °C
Температура на съхранение [°C] [Мин.]-25 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]95 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.]5 °C
Тип захранващо напрежениеБатерия 1 А клетъчна
Тип или име на батериятаAA Lithium (ER14505)
Тип на дисплеяLCD
Тип температурни сензориPt 1000
Типове връзкиРезба
ФлуидОтоплителна система според VDI 2035
Цвят на корпусаRAL 9010 бял

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.948 Kilogram
Нето тегло0.73 Kilogram
Volume3.226 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702425127175
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm