AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Енергоизмервателни уреди, SonoMeter 40, 100 mm, qp [m³/h]: 60, Отопление, ел.захранване, M-Bus

187F2824

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
1 СУМАРНО тегло на първичния акумулатор kg0.019
1 Тегло на първичния акумулатор Kg0.019
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
IP клас на защитаIP65
Kvs стойности [m³/h]141.42 m³/h
Material DescriptionSONO40 DN100 qp60 360 R fl HE 24V MBus
Product line08
qc [m³/h]0.120 m³/h
qi [m³/h]0.600 m³/h
qp [m³/h]60.0 m³/h
qs [m³/h]120.0 m³/h
SCIP dossier no.0bb8fe81-b381-4f95-92a5-d3d7e2e54c00
SCIP dossier product nameSono40
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаSonoMeter 40
Влажност на околната среда [% отн.] [Макс.]93 % RH
Времетраене на съхранение на регистъра [месец]36 mo
Група продуктиЕнергоизмервателни уреди
Диаметър [mm]100 mm
Диаметър на температурния сензор [mm]5.2 mm
Динамичен обхват1:100
Дължина [mm]360 mm
Дължина на кабела между калкулатора и сензора за дебит [m]5.0 m
Дължина на кабела на сензорите за температура [m]5.0 m
Единица за енергияMWh
Експлоатационен живот на батерията [год.]15 yr
Захранващо напрежение [V] AC24 V
Интегрирана комуникацияM-Bus
Интерфейсен модул слот 1No interface module
Характеристика
Стойност
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Клас за околна средаE2/M1
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Материал на изолацията на кабелаБез халоген
МонтажВръщане
Номинално налягане [bar]25 bar
Одобрен метеорологичен обхват [°C] [Макс.]180 °C
Одобрен метеорологичен обхват [°C] [Мин.]0 °C
Околна температура [°C] [Макс.]55 °C
Околна температура [°C] [Мин.]5 °C
Орган за одобрениеMID
ПриложениеОтопление
Принцип на измерване на дебитаУлтразвуково
Размер за присъединяванеDN 100
Стандарт за точностКлас 2 по EN1434
Съдържа батерииYes
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Тегло на батерията19 g
Температура на съхранение [°C] [Макс.]35 °C
Температура на съхранение [°C] [Мин.]-25 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]130 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.]0 °C
Тип захранващо напрежениеел.захранване
Тип или име на батериятаAA Lithium (ER14505)
Тип на дисплеяLCD
Тип одобрениеТипово одобрено и проверено за 1-ви път
Тип температурни сензориPt 500
Типове връзкиФланец
ФлуидКачество на водатас pH 7 до 9,5

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло22.51 Kilogram
Нето тегло18.31 Kilogram
Volume28.25 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715255289654
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm