Енергоизмервателни уреди, SonoMeter 40, 65 mm, qp [m³/h]: 25, Отопление и охлаждане, ел.захранване, RS485 ModBus
187F2688
Energy meter for commercial applications
187F2688
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| 1 СУМАРНО тегло на първичния акумулатор kg | 0.019 |
| 1 Тегло на първичния акумулатор Kg | 0.019 |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Kvs стойности [m³/h] | 55.90 m³/h |
| Material Description | SONO40 DN65 qp25 300 R fl HC 24V Modbus |
| Product line | 08 |
| qc [m³/h] | 0.0500 m³/h |
| qi [m³/h] | 0.250 m³/h |
| qp [m³/h] | 25.0 m³/h |
| qs [m³/h] | 50.0 m³/h |
| SCIP dossier no. | 0bb8fe81-b381-4f95-92a5-d3d7e2e54c00 |
| SCIP dossier product name | Sono40 |
| Батерия qty | 1 |
| В обхвата на WEEE | Yes |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на продукта | SonoMeter 40 |
| Влажност на околната среда [% отн.] [Макс.] | 93 % RH |
| Времетраене на съхранение на регистъра [месец] | 36 mo |
| Група продукти | Енергоизмервателни уреди |
| Диаметър [mm] | 65 mm |
| Диаметър на температурния сензор [mm] | 5.2 mm |
| Динамичен обхват | 1:100 |
| Дължина на кабела между калкулатора и сензора за дебит [m] | 5.0 m |
| Дължина на кабела на сензорите за температура [m] | 5.0 m |
| Единица за енергия | MWh |
| Експлоатационен живот на батерията [год.] | 15.0 yr |
| Захранващо напрежение [V] AC | 24 V |
| Интегрирана комуникация | No integrated communication |
| Интерфейсен модул слот 1 | RS485 ModBus |
| Категория EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Клас за околна среда | E2/M1 |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(c) |
| Материал на изолацията на кабела | Без халоген |
| Монтаж | Връщане |
| Номинално налягане [bar] | 25 bar |
| Одобрен метеорологичен обхват [°C] [Макс.] | 180 °C |
| Одобрен метеорологичен обхват [°C] [Мин.] | 0 °C |
| Околна температура [°C] [Макс.] | 55 °C |
| Околна температура [°C] [Мин.] | 5 °C |
| Описание | Energy meter for commercial applications |
| Орган за одобрение | MID |
| Приложение | Отопление и охлаждане |
| Принцип на измерване на дебита | Ултразвуково |
| Размер за присъединяване | DN 65 |
| Стандарт за точност | Клас 2 по EN1434 |
| Съдържа батерии | Yes |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Тегло на батерията | 19 g |
| Температура на съхранение [°C] [Макс.] | 35 °C |
| Температура на съхранение [°C] [Мин.] | -25 °C |
| Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] | 130 °C |
| Температура на топлоносителя [°C] [Мин.] | 0 °C |
| Тип захранващо напрежение | ел.захранване |
| Тип или име на батерията | AA Lithium (ER14505) |
| Тип на дисплея | LCD |
| Тип одобрение | Типово одобрено и проверено за 1-ви път |
| Тип температурни сензори | Pt 500 |
| Типове връзки | Фланец |
| Флуид | Качество на водатас pH 7 до 9,5 |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 10.682 Kilogram |
| Нето тегло | 10.682 Kilogram |
| Volume | 14.349 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424607807 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |