SonoMeter 31
187F3372
SONO31 DN65 qp25 300fl S HC 230V M-Bus
Този продукт вече не се предлага.
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.
Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: Енергоизмервателни уреди
187F3372
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | SONO31 DN65 qp25 300fl S HC 230V M-Bus |
| Product line | 08 |
| В обхвата на WEEE | Yes |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на продукта | SonoMeter 31 |
| Група продукти | Енергоизмервателни уреди |
| Категория EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 13.611 Kilogram |
| Нето тегло | 9.2 Kilogram |
| Volume | 37.5 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428512558 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |