SonoMeter 30

Енергоизмервателни уреди, SonoMeter 30, 80 mm, qp [m³/h]: 40, Отопление и охлаждане, ел.захранване, RS485 ModBus

187F7052

Energy meter for commercial applications
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: SonoMeter 30

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Material DescriptionSONO30 DN80 qp40 300 fl S HC 230V RS-485
Product line08
qp [m³/h]40.0 m³/h
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на продуктаSonoMeter 30
Група продуктиЕнергоизмервателни уреди
Диаметър [mm]80 mm
Диаметър на температурния сензор [mm]6.0 mm
Динамичен обхват1:100
Дължина [mm]300 mm
Дължина на кабела на сензорите за температура [m]10.0 m
Захранващо напрежение [V] AC230 V
Интегрирана комуникация2 импулсни входа/изхода
Характеристика
Стойност
Интерфейсен модул слот 1RS485 ModBus
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Монтажзахранване
Номинално налягане [bar]25 bar
ОписаниеEnergy meter for commercial applications
ПриложениеОтопление и охлаждане
Принцип на измерване на дебитаУлтразвуково
Стандарт за точностКлас 2 по EN1434
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]130 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.]5 °C
Тип захранващо напрежениеел.захранване
Тип температурни сензориPt 500

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло13.479 Kilogram
Нето тегло11.504 Kilogram
Volume28.25 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702424501204
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens