Енергоизмервателни уреди, SonoMeter 30, qp [m³/h]: 10, Отопление и охлаждане, ел.захранване, RS485 ModBus
187F3961
Energy meter for commercial applications
Този продукт вече не се предлага.
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.
Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: SonoMeter 30
Препоръчителна замяна: 187F2685
187F3961
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| 1 СУМАРНО тегло на първичния акумулатор kg | 0.019 |
| 1 Тегло на първичния акумулатор Kg | 0.019 |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Label product | Yes |
| Material Description | SONO30 DN40 qp10 300 R HC 24V RS-485 |
| Product line | 08 |
| qp [m³/h] | 10.0 m³/h |
| SCIP dossier no. | 28811da4-4b68-41cb-9044-7fb3cff15420 |
| SCIP dossier product name | Sonometer 30 HE |
| Батерия qty | 1 |
| В обхвата на WEEE | Yes |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на продукта | SonoMeter 30 |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Група продукти | Енергоизмервателни уреди |
| Интегрирана комуникация | 2 импулсни входа |
| Интерфейсен модул слот 1 | RS485 ModBus |
| Категория EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Описание | Energy meter for commercial applications |
| Приложение | Отопление и охлаждане |
| Съдържа батерии | Yes |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
| Тегло на батерията | 19 g |
| Тип захранващо напрежение | ел.захранване |
| Тип или име на батерията | AA Lithium (ER14505) |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 4.39 Kilogram |
| Нето тегло | 3.475 Kilogram |
| Volume | 9.968 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428673570 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |