SonoMeter 30

Енергоизмервателни уреди, SonoMeter 30, 100 mm, qp [m³/h]: 60, Отопление и охлаждане, батерии 2 x AA-клетъчни, M-Bus модул

187F3919

Енергоизмервателен уред за търговски приложения
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: SonoMeter 30

Препоръчителна замяна: 187F2724

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Material DescriptionSONO30 DN100 qp60 360 fl S HC 3.6V M-Bus
Product line08
qp [m³/h]60.0 m³/h
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на продуктаSonoMeter 30
Група продуктиЕнергоизмервателни уреди
Диаметър [mm]100 mm
Характеристика
Стойност
Дължина [mm]360 mm
Интерфейсен модул слот 1M-Bus модул
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
ОписаниеЕнергоизмервателен уред за търговски приложения
ПриложениеОтопление и охлаждане
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Тип захранващо напрежениебатерии 2 x AA-клетъчни

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло14.13 Kilogram
Нето тегло12.15 Kilogram
Volume28.3 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428550666
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens