SonoMeter30

Енергоизмервателни уреди, SonoMeter 30, qp [m³/h]: 25, Отопление, ел.захранване, M-Bus модул

187F3845

Енергоизмервателен уред за търговски приложения
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: SonoMeter 30

Препоръчителна замяна: 187F2072

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
1 СУМАРНО тегло на първичния акумулатор kg0.019
1 Тегло на първичния акумулатор Kg0.019
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Kvs стойности [m³/h]55.90 m³/h
Label productYes
Material DescriptionSONO30 DN65 qp25 300 fl R HE 230V M-Bus
Product line08
qp [m³/h]25.0 m³/h
SCIP dossier no.28811da4-4b68-41cb-9044-7fb3cff15420
SCIP dossier product nameSonometer 30 HE
Батерия qty1
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаSonoMeter 30
Влажност на околната среда [% отн.] [Макс.]93 % RH
Група продуктиЕнергоизмервателни уреди
Диаметър на температурния сензор [mm]5.2 mm
Динамичен обхват1:100
Дължина на кабела между калкулатора и сензора за дебит [m]2.5 m
Дължина на кабела на сензорите за температура [m]3.0 m
Експлоатационен живот на батерията [год.]11 yr
Захранващо напрежение [V] AC230 V
Интегрирана комуникация2 импулсни входа/изхода
Интерфейсен модул слот 1M-Bus модул
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Характеристика
Стойност
Клас за околна средаE2/M1
МонтажВръщане
Одобрен метеорологичен обхват [°C] [Макс.]130 °C
Одобрен метеорологичен обхват [°C] [Мин.]5 °C
Околна температура [°C] [Макс.]55 °C
Околна температура [°C] [Мин.]5 °C
ОписаниеЕнергоизмервателен уред за търговски приложения
Орган за одобрениеMID
ПриложениеОтопление
Стандарт за точностКлас 2 по EN1434
Съдържа батерииYes
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Тегло на батерията19 g
Температура на работния флуид при временно претоварване [°C]150 °C
Температура на съхранение [°C] [Макс.]65 °C
Температура на съхранение [°C] [Мин.]-25 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]130 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.]5 °C
Тип захранващо напрежениеел.захранване
Тип или име на батериятаAA Lithium (ER14505)
Тип на дисплеяLCD
Тип температурни сензориPt 500
Типове връзкиФланец
ФлуидКачество на водатас pH 7 до 9,5

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло10.462 Kilogram
Нето тегло9.32 Kilogram
Volume13.598 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428538619
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm