Енергоизмервателни уреди, SonoMeter 30, 15 mm, qp [m³/h]: 0.6, Отопление, батерии 2 x AA-клетъчни, Радио OMS 868,95 MHz
187F3634
Енергоизмервателен уред за търговски приложения
Този продукт вече не се предлага.
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.
Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: SonoMeter 30
Препоръчителна замяна: 187F2149
187F3634
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Material Description | SONO30 DN15 qp0.6 110 S HE 3.6V OMS |
| Product line | 08 |
| qp [m³/h] | 0.6 m³/h |
| SCIP dossier no. | f1245927-0732-4fe6-8dbd-60859e22c197 |
| SCIP dossier product name | Sonometer 30 DN15-100 |
| В обхвата на WEEE | Yes |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на продукта | SonoMeter 30 |
| Група продукти | Енергоизмервателни уреди |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Диаметър [mm] | 15 mm |
| Дължина [mm] | 110 mm |
| Интерфейсен модул слот 1 | Радио OMS 868,95 MHz |
| Категория EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Описание | Енергоизмервателен уред за търговски приложения |
| Приложение | Отопление |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
| Тип захранващо напрежение | батерии 2 x AA-клетъчни |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.847 Kilogram |
| Нето тегло | 0.8 Kilogram |
| Volume | 2.965 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428025799 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |