Енергоизмервателни уреди, SonoMeter 30, 20 mm, qp [m³/h]: 1.5, Отопление, батерии 2 x AA-клетъчни, M-Bus модул
187F3628
Енергоизмервателен уред за търговски приложения
Този продукт вече не се предлага.
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.
Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: SonoMeter 30
Препоръчителна замяна: 187F2005
187F3628
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| 1 СУМАРНО тегло на първичния акумулатор kg | 0.038 |
| 1 Тегло на първичния акумулатор Kg | 0.019 |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Label product | Yes |
| Material Description | SONO30 DN20 qp1.5 130 S HE 3.6V M-Bus |
| Product line | 08 |
| qp [m³/h] | 1.5 m³/h |
| SCIP dossier no. | 28811da4-4b68-41cb-9044-7fb3cff15420 |
| SCIP dossier product name | Sonometer 30 HE |
| Батерия qty | 2 |
| В обхвата на WEEE | Yes |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на продукта | SonoMeter 30 |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Група продукти | Енергоизмервателни уреди |
| Диаметър [mm] | 20 mm |
| Интерфейсен модул слот 1 | M-Bus модул |
| Категория EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Описание | Енергоизмервателен уред за търговски приложения |
| Приложение | Отопление |
| Съдържа батерии | Yes |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
| Тегло на батерията | 19 g |
| Тип захранващо напрежение | батерии 2 x AA-клетъчни |
| Тип или име на батерията | AA cells Lithium thionyl chloride |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.978 Kilogram |
| Нето тегло | 0.826 Kilogram |
| Volume | 3.078 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428006347 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |