Енергоизмервателни уреди, SonoMeter 30, 15 mm, qp [m³/h]: 1.5, Отопление, батерии 2 x AA-клетъчни, M-Bus модул
187F3605
Енергоизмервателен уред за търговски приложения
Този продукт вече не се предлага.
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.
Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: SonoMeter 30
Препоръчителна замяна: 187F2002
187F3605
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Material Description | SONO30 DN15 qp1.5 110 R HE 3.6V M-Bus |
| Product line | 08 |
| qp [m³/h] | 1.5 m³/h |
| В обхвата на WEEE | Yes |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на продукта | SonoMeter 30 |
| Група продукти | Енергоизмервателни уреди |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Диаметър [mm] | 15 mm |
| Интерфейсен модул слот 1 | M-Bus модул |
| Категория EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Описание | Енергоизмервателен уред за търговски приложения |
| Приложение | Отопление |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
| Тип захранващо напрежение | батерии 2 x AA-клетъчни |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.82 Kilogram |
| Нето тегло | 0.683 Kilogram |
| Volume | 3.174 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428519564 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |