Енергоизмервателни уреди, SonoMeter 30, 50 mm, qp [m³/h]: 15, Отопление, ел.захранване, M-Bus модул
187F3178
Енергоизмервателен уред за търговски приложения
Този продукт вече не се предлага.
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.
Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: SonoMeter 30
Препоръчителна замяна: 187F2083
187F3178
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| 1 СУМАРНО тегло на първичния акумулатор kg | 0.038 |
| 1 Тегло на първичния акумулатор Kg | 0.019 |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| IP клас на защита | IP65 |
| Label product | Yes |
| Material Description | SONO30 DN50 qp15 270 fl R HE 230V M-Bus |
| Product line | 08 |
| qp [m³/h] | 15.0 m³/h |
| SCIP dossier no. | 28811da4-4b68-41cb-9044-7fb3cff15420 |
| SCIP dossier product name | Sonometer 30 HE |
| Батерия qty | 2 |
| В обхвата на WEEE | Yes |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на продукта | SonoMeter 30 |
| Влажност на околната среда [% отн.] [Макс.] | 93 % RH |
| Времетраене на съхранение на регистъра [месец] | 36 mo |
| Група продукти | Енергоизмервателни уреди |
| Диаметър [mm] | 50 mm |
| Експлоатационен живот на батерията [год.] | 11 yr |
| Интегрирана комуникация | 2 импулсни входа/изхода |
| Интерфейсен модул слот 1 | M-Bus модул |
| Категория EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Клас за околна среда | E2/M1 |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Материал на изолацията на кабела | Без халоген |
| Одобрен метеорологичен обхват [°C] [Макс.] | 130 °C |
| Одобрен метеорологичен обхват [°C] [Мин.] | 5 °C |
| Околна температура [°C] [Макс.] | 55 °C |
| Околна температура [°C] [Мин.] | 5 °C |
| Описание | Енергоизмервателен уред за търговски приложения |
| Орган за одобрение | MID |
| Приложение | Отопление |
| Принцип на измерване на дебита | Ултразвуково |
| Стандарт за точност | Клас 2 по EN1434 |
| Съдържа батерии | Yes |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
| Тегло на батерията | 19 g |
| Температура на работния флуид при временно претоварване [°C] | 150 °C |
| Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] | 130 °C |
| Температура на топлоносителя [°C] [Мин.] | 5 °C |
| Тип захранващо напрежение | ел.захранване |
| Тип или име на батерията | AA cells Lithium thionyl chloride |
| Тип на дисплея | LCD |
| Тип одобрение | Типово одобрено и проверено за 1-ви път |
| Тип температурни сензори | Pt 500 |
| Флуид | Отоплителна система според VDI 2035 |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 6.76 Kilogram |
| Нето тегло | 6.37 Kilogram |
| Volume | 9.18 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428986120 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |