Енергоизмервателни уреди, SonoMeter 30, qp [m³/h]: 6, Отопление, батерии 2 x AA-клетъчни, M-Bus модул
187F3061
Енергоизмервателен уред за търговски приложения
Този продукт вече не се предлага.
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.
Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: SonoMeter 30
Препоръчителна замяна: 187F2012
187F3061
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| 1 СУМАРНО тегло на първичния акумулатор kg | 0.038 |
| 1 Тегло на първичния акумулатор Kg | 0.019 |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Label product | Yes |
| Material Description | SONO30 DN25 qp6.0 260 R HE 3.6V M-Bus |
| Product line | 08 |
| qp [m³/h] | 6.0 m³/h |
| SCIP dossier no. | 28811da4-4b68-41cb-9044-7fb3cff15420 |
| SCIP dossier product name | Sonometer 30 HE |
| Батерия qty | 2 |
| В обхвата на WEEE | Yes |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на продукта | SonoMeter 30 |
| Влажност на околната среда [% отн.] [Макс.] | 93 % RH |
| Времетраене на съхранение на регистъра [месец] | 36 mo |
| Група продукти | Енергоизмервателни уреди |
| Експлоатационен живот на батерията [год.] | 11.0 yr |
| Интегрирана комуникация | 2 импулсни входа/изхода |
| Интерфейсен модул слот 1 | M-Bus модул |
| Категория EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Клас за околна среда | E2/M1 |
| Материал на изолацията на кабела | Без халоген |
| Одобрен метеорологичен обхват [°C] [Макс.] | 130 °C |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Одобрен метеорологичен обхват [°C] [Мин.] | 5 °C |
| Околна температура [°C] [Макс.] | 55 °C |
| Околна температура [°C] [Мин.] | 5 °C |
| Описание | Енергоизмервателен уред за търговски приложения |
| Орган за одобрение | MID |
| Приложение | Отопление |
| Принцип на измерване на дебита | Ултразвуково |
| Размер за присъединяване | G 1 1/4 |
| Стандарт за точност | Клас 2 по EN1434 |
| Съдържа батерии | Yes |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
| Тегло на батерията | 19 g |
| Температура на работния флуид при временно претоварване [°C] | 150 °C |
| Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] | 130 °C |
| Температура на топлоносителя [°C] [Мин.] | 5 °C |
| Тип захранващо напрежение | батерии 2 x AA-клетъчни |
| Тип или име на батерията | AA Lithium (ER14505) |
| Тип на дисплея | LCD |
| Тип одобрение | Типово одобрено и проверено за 1-ви път |
| Тип температурни сензори | Pt 500 |
| Типове връзки | Резба |
| Флуид | Отоплителна система според VDI 2035 |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 3.618 Kilogram |
| Нето тегло | 3.618 Kilogram |
| Volume | 8.536 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428971782 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |