SonoMeter 30

Енергоизмервателни уреди, SonoMeter 30, 20 mm, qp [m³/h]: 2.5, Отопление и охлаждане, ел.захранване, M-Bus модул

187F3038

Енергоизмервателен уред за търговски приложения
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: SonoMeter 30

Препоръчителна замяна: 187F2642

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
1 СУМАРНО тегло на първичния акумулатор kg0.019
1 Тегло на първичния акумулатор Kg0.019
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
IP клас на защитаIP65
Label productYes
Material DescriptionSONO30 DN20 qp2.5 130 R HC 230V M-Bus
Product line08
qp [m³/h]2.5 m³/h
SCIP dossier no.28811da4-4b68-41cb-9044-7fb3cff15420
SCIP dossier product nameSonometer 30 HE
Батерия qty1
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаSonoMeter 30
Влажност на околната среда [% отн.] [Макс.]93 % RH
Времетраене на съхранение на регистъра [месец]36 mo
Група продуктиЕнергоизмервателни уреди
Диаметър [mm]20 mm
Дължина [mm]130 mm
Експлоатационен живот на батерията [год.]11 yr
Интегрирана комуникация2 импулсни входа/изхода
Интерфейсен модул слот 1M-Bus модул
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Клас за околна средаE2/M1
Материал на изолацията на кабелаБез халоген
Характеристика
Стойност
Одобрен метеорологичен обхват [°C] [Макс.]130 °C
Одобрен метеорологичен обхват [°C] [Мин.]5 °C
Околна температура [°C] [Макс.]55 °C
Околна температура [°C] [Мин.]5 °C
ОписаниеЕнергоизмервателен уред за търговски приложения
Орган за одобрениеMID
ПриложениеОтопление и охлаждане
Принцип на измерване на дебитаУлтразвуково
Размер за присъединяванеG 1
Стандарт за точностКлас 2 по EN1434
Съдържа батерииYes
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Тегло на батерията19 g
Температура на работния флуид при временно претоварване [°C]150 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]130 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.]5 °C
Тип захранващо напрежениеел.захранване
Тип или име на батериятаAA cells Lithium thionyl chloride
Тип на дисплеяLCD
Тип одобрениеТипово одобрено и проверено за 1-ви път
Тип температурни сензориPt 500
Типове връзкиРезба
ФлуидОтоплителна система според VDI 2035

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло1.14 Kilogram
Нето тегло1.12 Kilogram
Volume4.095 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428971645
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm