SonoMeter 30

Енергоизмервателни уреди, SonoMeter 30, 15 mm, qp [m³/h]: 0.6, Отопление, батерии 2 x AA-клетъчни, Не (стандартно)

187F3007

Енергоизмервателен уред за търговски приложения
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: SonoMeter 30

Препоръчителна замяна: 187F2001

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
1 СУМАРНО тегло на първичния акумулатор kg0.038
1 Тегло на първичния акумулатор Kg0.019
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
IP клас на защитаIP65
Label productYes
Material DescriptionSONO30 DN15 qp0.6 110 S HE 3.6V
Product line08
qc [m³/h]0.0030 m³/h
qi [m³/h]0.006 m³/h
qp [m³/h]0.6 m³/h
qs [m³/h]1.2 m³/h
SCIP dossier no.28811da4-4b68-41cb-9044-7fb3cff15420
SCIP dossier product nameSonometer 30 HE
Батерия qty2
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаSonoMeter 30
Влажност на околната среда [% отн.] [Макс.]93 % RH
Времетраене на съхранение на регистъра [месец]36 mo
Група продуктиЕнергоизмервателни уреди
Диаметър [mm]15 mm
Дължина [mm]110 mm
Експлоатационен живот на батерията [год.]11 yr
Интегрирана комуникация2 импулсни входа/изхода
Интерфейсен модул слот 1Не (стандартно)
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Характеристика
Стойност
Клас за околна средаE2/M1
Материал на изолацията на кабелаБез халоген
Одобрен метеорологичен обхват [°C] [Макс.]130 °C
Одобрен метеорологичен обхват [°C] [Мин.]5 °C
Околна температура [°C] [Макс.]55 °C
Околна температура [°C] [Мин.]5 °C
ОписаниеЕнергоизмервателен уред за търговски приложения
Орган за одобрениеMID
ПриложениеОтопление
Принцип на измерване на дебитаУлтразвуково
Размер за присъединяванеG 3/4
Стандарт за точностКлас 2 по EN1434
Съдържа батерииYes
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Тегло на батерията19 g
Температура на работния флуид при временно претоварване [°C]150 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]130 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.]5 °C
Тип захранващо напрежениебатерии 2 x AA-клетъчни
Тип или име на батериятаAA cells Lithium thionyl chloride
Тип на дисплеяLCD
Тип одобрениеТипово одобрено и проверено за 1-ви път
Тип температурни сензориPt 500
Типове връзкиФланец
ФлуидОтоплителна система според VDI 2035

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.808 Kilogram
Нето тегло0.808 Kilogram
Volume3.2 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428971454
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm