Енергоизмервателни уреди, SONOMETER™ 1100, 50 mm, qp [m³/h]: 15, Охлаждане; Отопление
187F8122
Sono1100+Sono1500 DN50 S qp15 270 PN25
187F8122
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Material Description | Sono1100+Sono1500 DN50 S qp15 270 PN25 |
| Product line | 08 |
| qp [m³/h] | 15.0 m³/h |
| Вид на продукта | SONOMETER™ 1100 |
| Група продукти | Енергоизмервателни уреди |
| Дебит [m3/h] | 15.00 m³/h |
| Дебит [m3/h] [Макс.] | 30.00 m³/h |
| Дебит [m³/h] [Мин.] | 0.15 m³/h |
| Диаметър [mm] | 50 mm |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Диаметър на температурния сензор [mm] | 6.0 mm |
| Дължина на кабела на сензорите за температура [m] | 10.0 m |
| Монтаж на температурния сензор | Джоб |
| Приложение | ОтоплениеОхлаждане |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
| Температура на съхранение [°C] [Макс.] | 60 °C |
| Температура на съхранение [°C] [Мин.] | -25 °C |
| Тип захранващо напрежение | Battery AA-cell |
| Тип температурни сензори | Pt 500 |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 9 Kilogram |
| Нето тегло | 8.3 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 0.186 Hectoliter |
| EAN/UPC | 5715162503218 |