SONOMETER1100

Енергоизмервателни уреди, SONOMETER™ 1100, 50 mm, qp [m³/h]: 15, Отопление и охлаждане

187F8112

SONO1100 DN50 qp15 270 S HC 3.6V M-Bus

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Material DescriptionSONO1100 DN50 qp15 270 S HC 3.6V M-Bus
Product line08
qp [m³/h]15.0 m³/h
Вид на продуктаSONOMETER™ 1100
Група продуктиЕнергоизмервателни уреди
Дебит [m3/h]15.00 m³/h
Дебит [m3/h] [Макс.]30.00 m³/h
Дебит [m³/h] [Мин.]0.15 m³/h
Диаметър [mm]50 mm
Характеристика
Стойност
Диаметър на температурния сензор [mm]6.0 mm
Дължина на кабела на сензорите за температура [m]5.0 m
Монтаж на температурния сензорДжоб
ПриложениеОтопление и охлаждане
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Температура на съхранение [°C] [Макс.]60 °C
Температура на съхранение [°C] [Мин.]-25 °C
Тип захранващо напрежениеBattery AA-cell
Тип температурни сензориPt 500

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло8.6 Kilogram
Нето тегло7.9 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume0.186 Hectoliter
EAN/UPC5715162503102