Supercal 5

Енергоизмервателни уреди, Supercal 5, Отопление и охлаждане, батерия D-клетъчна, M-Bus

187F8303

Energy calculator

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
IP клас на защитаIP65
Material DescriptionSupercal 5 HC 100l/p S 3.6V M-Bus
Product line08
qp [m³/h] [Макс.]10000.0 m³/h
qp [m³/h] [Мин.]2150.0 m³/h
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на продуктаSupercal 5
Група продуктиЕнергоизмервателни уреди
Диаметър [mm] [Макс.]1200 mm
Диаметър [mm] [Мин.]600 mm
Единица за енергияMWh
За дебитомерSONO3500 CT
Характеристика
Стойност
Интегрирана комуникацияM-Bus
Интерфейсен модул слот 1No interface module
Клас за околна средаE1 / M1
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Монтажзахранване
ОписаниеEnergy calculator
Орган за одобрениеMID
ПриложениеОтопление и охлаждане
Стойност на импулса за единица обем [l/импулс]100.0 l/pulse
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Тип захранващо напрежениебатерия D-клетъчна
Тип на дисплеяLCD

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.75 Kilogram
Нето тегло0.69 Kilogram
Volume2.284 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702424634520
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens