Енергоизмервателни уреди, Supercal 5, Отопление и охлаждане, батерия D-клетъчна, M-Bus
187F8302
Energy calculator
187F8302
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| IP клас на защита | IP65 |
| Material Description | Supercal 5 HC 50l/p S 3.6V M-Bus |
| Product line | 08 |
| qp [m³/h] [Макс.] | 2950.0 m³/h |
| qp [m³/h] [Мин.] | 950.0 m³/h |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на продукта | Supercal 5 |
| Група продукти | Енергоизмервателни уреди |
| Диаметър [mm] [Макс.] | 500 mm |
| Диаметър [mm] [Мин.] | 400 mm |
| Единица за енергия | MWh |
| За дебитомер | SONO3500 CT |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Интегрирана комуникация | M-Bus |
| Интерфейсен модул слот 1 | No interface module |
| Клас за околна среда | E1 / M1 |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Монтаж | захранване |
| Описание | Energy calculator |
| Орган за одобрение | MID |
| Приложение | Отопление и охлаждане |
| Стойност на импулса за единица обем [l/импулс] | 50.0 l/pulse |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Тип захранващо напрежение | батерия D-клетъчна |
| Тип на дисплея | LCD |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.75 Kilogram |
| Нето тегло | 0.69 Kilogram |
| Volume | 2.414 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424634513 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |