Енергоизмервателни уреди, Infocal 9, 400 mm - 500 mm, qp [m³/h]: 950 - 2950, Отопление и охлаждане, устройство за захранване от мрежата, RS485 ModBus
187F9056
Energy calculator
Този продукт вече не се предлага.
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.
Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: Infocal 9
187F9056
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | INF9 HC DN400-500 qp950-2950 S 230V RS 4 |
| Product line | 08 |
| qp [m³/h] [Макс.] | 2950.0 m³/h |
| qp [m³/h] [Мин.] | 950.0 m³/h |
| В обхвата на WEEE | Yes |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на продукта | Infocal 9 |
| Група продукти | Енергоизмервателни уреди |
| Диаметър [mm] [Макс.] | 500 mm |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Диаметър [mm] [Мин.] | 400 mm |
| Захранващо напрежение [V] AC | 230 V |
| Интегрирана комуникация | 2 импулсни входа |
| Интерфейсен модул слот 1 | RS485 ModBus |
| Категория EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Описание | Energy calculator |
| Приложение | Отопление и охлаждане |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
| Тип захранващо напрежение | устройство за захранване от мрежата |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 1.3 Kilogram |
| Нето тегло | 1.1 Kilogram |
| Volume | 3.378 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424501235 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |