Енергоизмервателни уреди, Infocal 9, 100 mm - 150 mm, qp [m³/h]: 60 - 300, Отопление и охлаждане, устройство за захранване от мрежата, RS485 ModBus
187F9055
Energy calculator
Този продукт вече не се предлага.
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.
Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: Infocal 9
187F9055
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | INF9 HC DN100-150 qp60-300 S 230V RS 48 |
| Product line | 08 |
| qp [m³/h] [Макс.] | 300.0 m³/h |
| qp [m³/h] [Мин.] | 60.0 m³/h |
| В обхвата на WEEE | Yes |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на продукта | Infocal 9 |
| Група продукти | Енергоизмервателни уреди |
| Диаметър [mm] [Макс.] | 150 mm |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Диаметър [mm] [Мин.] | 100 mm |
| Захранващо напрежение [V] AC | 230 V |
| Интегрирана комуникация | 2 импулсни входа |
| Интерфейсен модул слот 1 | RS485 ModBus |
| Категория EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Описание | Energy calculator |
| Приложение | Отопление и охлаждане |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
| Тип захранващо напрежение | устройство за захранване от мрежата |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 1.3 Kilogram |
| Нето тегло | 1.1 Kilogram |
| Volume | 3.378 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424501228 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |