Infocal 9 187F9007

Енергоизмервателни уреди, Infocal 9, 40 mm - 100 mm, qp [m³/h]: 10 - 60, Отопление и охлаждане

187F9054

Energy calculator
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: Infocal 9

Препоръчителна замяна: 187F3390, 187F8301

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Material DescriptionINF9 DN40-100 qp10-60 S 3.6V M-Bus
Product line08
qp [m³/h] [Макс.]60.0 m³/h
qp [m³/h] [Мин.]10.0 m³/h
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на продуктаInfocal 9
Характеристика
Стойност
Група продуктиЕнергоизмервателни уреди
Диаметър [mm] [Макс.]100 mm
Диаметър [mm] [Мин.]40 mm
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
ОписаниеEnergy calculator
ПриложениеОтопление и охлаждане
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло1.3 Kilogram
Нето тегло1.1 Kilogram
Volume3.4 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702424067120
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens