Енергоизмервателни уреди, Infocal 9, 50 mm, qp [m³/h]: 25, Отопление и охлаждане, устройство за захранване от мрежата
187F9052
Energy calculator
Този продукт вече не се предлага.
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.
Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: Infocal 9
187F9052
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Material Description | INF9 DN50 qp25 300fl R 230V M-Bus |
| Product line | 08 |
| qp [m³/h] | 25.0 m³/h |
| В обхвата на WEEE | Yes |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на продукта | Infocal 9 |
| Група продукти | Енергоизмервателни уреди |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Диаметър [mm] | 50 mm |
| Захранващо напрежение [V] AC | 230 V |
| Категория EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Описание | Energy calculator |
| Приложение | Отопление и охлаждане |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
| Тип захранващо напрежение | устройство за захранване от мрежата |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 1.3 Kilogram |
| Нето тегло | 1.1 Kilogram |
| Volume | 3.4 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424067106 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |