Енергоизмервателни уреди, Infocal 9, 600 mm - 1200 mm, qp [m³/h]: 2150 - 9000
187F9042
Този продукт вече не се предлага.
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.
Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: Infocal 9
187F9042
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | INF9 DN600-1200 qp2150-9000 R 3.6V M-Bus |
| Product line | 08 |
| qp [m³/h] [Макс.] | 9000.0 m³/h |
| qp [m³/h] [Мин.] | 2150.0 m³/h |
| В обхвата на WEEE | Yes |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Вид на продукта | Infocal 9 |
| Група продукти | Енергоизмервателни уреди |
| Диаметър [mm] [Макс.] | 1200 mm |
| Диаметър [mm] [Мин.] | 600 mm |
| Категория EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 1.809 Kilogram |
| Нето тегло | 1.1 Kilogram |
| Volume | 20.621 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428673389 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |