Енергоизмервателни уреди, Infocal 9, 200 mm - 350 mm, qp [m³/h]: 250 - 1500, Отопление и охлаждане, ел.захранване, M-Bus модул
187F9037
Energy calculator
Този продукт вече не се предлага.
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.
Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: Infocal 9
187F9037
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | INF9 DN200-350 qp250-1500 S 230V M-Bus |
| Product line | 08 |
| qp [m³/h] [Макс.] | 1500.0 m³/h |
| qp [m³/h] [Мин.] | 250.0 m³/h |
| В обхвата на WEEE | Yes |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на продукта | Infocal 9 |
| Група продукти | Енергоизмервателни уреди |
| Диаметър [mm] [Макс.] | 350 mm |
| Диаметър [mm] [Мин.] | 200 mm |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Захранващо напрежение [V] AC | 230 V |
| Интегрирана комуникация | 2 импулсни входа |
| Интерфейсен модул слот 1 | M-Bus модул |
| Категория EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Монтаж | захранване |
| Описание | Energy calculator |
| Приложение | Отопление и охлаждане |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
| Тип захранващо напрежение | ел.захранване |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 1.111 Kilogram |
| Нето тегло | 1.1 Kilogram |
| Volume | 3.791 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428673334 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |